Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
B6 protection cover (plastic/single lever)  70MH-ZSDKL-A000000
Produktet kan afvige fra billedet

Sidst sete artikler

B6 protection cover (plastic/single lever)

Art. nr.: 70MH-ZSDKL-A000000
Vægt: 0.025 kg
Country of origin:  CZ
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

B6
Protection cap
Single locking lever
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data | Material data
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Size B6
Looking techniques Single locking lever

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002314
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879649629
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZSDKL-A000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZSDKL-A000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* Plus moms og forsendelsesomkostninger