Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
Coding bushing  70MH-ZC003-1000000
Produktet kan afvige fra billedet

Sidst sete artikler

Coding bushing

10 pieces

Art. nr.: 70MH-ZC003-1000000
Vægt: 0.03 kg
Country of origin:  CZ
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Coding bushing
Quantity: 10 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Mechanical data | Material data
Coating housing nickel plated
Material housing Steel
Mechanical data | Mounting data
Height 27 mm
Width 6,5 mm
Depth 6,5 mm

ECLASS-6.0 27269203
ECLASS-6.1 27269203
ECLASS-7.0 27440203
ECLASS-8.0 27440203
ECLASS-9.0 27440203
ECLASS-10.1 27440203
ECLASS-11.1 27440203
ECLASS-12.0 27440203
ETIM-5.0 EC002608
customs tariff number 73182900
GTIN 4048879649773
Pakke-enhed 10

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZC003-1000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZC003-1000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger