Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06

Power

  (1865 Produkter)

Det nye MQ15 er et meget kompakt og kraftfuld stik, der bl.a. giver en sikker forbindelse til trefasede motorer op til 7,5 kW. Den hurtige låseteknologi sikrer en hurtig, tæt, værktøjsfri og fejlfri montering på kort tid.
Power MQ15 stik: kompakt & fleksibel:

  • Kompakt MQ15 Power-stik fra 4x 1,5 mm² op til 6x 2,5 mm²
  • Tre poler op til 16A, to signalpoler op til 10A + PE
  • Værktøjsfri hurtiglåsesystem for hurtig montering
  • Ledningstværsnits på 1,5 mm² eller 2,5 mm²
  • Egnet til industrielt brug med beskyttelse mod bøjning og vibration
  • UL-listet i henhold til PVVA7 2237
Power
10 20 50 100
Side: 1 ... 19 20 21 ... 187
Sorter efter:
Artikler markeret
Markér alle produkter
Side: 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 187
* Plus moms og forsendelsesomkostninger