Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
MOTOR SUPPRESSION SHIELDING PLUGGABLE  236148
Produktet kan afvige fra billedet

MOTOR SUPPRESSION SHIELDING PLUGGABLE

5M PUR 5,5KW-3X575

Art. nr.: 236148
Vægt: 0.72 kg
Country of origin:  CZ
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

3× 575 V AC
VDR/star
5.0 m
PUR cable black, 4× 1.5 mm², numbered wires, DESINA conform
Certificate

Electrical data | Supply
Power frequency 10 ... 400 Hz
Electrical data | Input
Input voltage AC min. 400 V
Input voltage AC max. 575 V
Installation | Connection
Gender female
Installation | Pin assignment
No. of poles 10 + PE
Mechanical data | Material data
Coating housing powder-coated
Material housing Aluminum die casting
Mechanical data | Mounting data
Height 43 mm
Width 93 mm
Depth 72 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
customs tariff number 85363010
GTIN 4048879015134
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 236148_9009-04-16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 236148_9009-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger