Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M6  4000-71001-1620006
Produktet kan afvige fra billedet

GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M6

Tinned copper

Art. nr.: 4000-71001-1620006
Vægt: 0.035 kg
Country of origin:  TR
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Ground strap 16 mm²
200 mm for hole (M6)
max. 120 A
for MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 and MEF 3/2
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
customs tariff number 74130000
GTIN 4048879031455
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Jordingsmateriel ----
---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger