Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
MODL. VARIO 6-way coupling housing type B  M1850-060602
Produktet kan afvige fra billedet

Sidst sete artikler

MODL. VARIO 6-way coupling housing type B

nickel plated aluminum

Art. nr.: M1850-060602
Alternative varer:   
Vægt: 0.172 kg
Country of origin:  DE
ikke tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Mobile housing (round)
Aluminium
6-way

Mechanical data
Operating pressure min. -0,8 bar
Operating pressure max. 16 bar
Mechanical data | Material data
Coating housing nickel plated
Material housing Aluminium
Mechanical data | Mounting data
Looking techniques Clip locking
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879573009
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP M1850-060602_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide MMV1850-01_ina_10_05.pdf (05)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger