Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
MSVD POWER SOCKET UTE WITH LED  67911
Produktet kan afvige fra billedet

Sidst sete artikler

MSVD POWER SOCKET UTE WITH LED

Mounting rail

Art. nr.: 67911
Vægt: 0.105 kg
Country of origin:  BE
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

France (UTE-NF) white
Screw terminals
LED (yellow)
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 77 mm
Width 45 mm
Depth 70 mm

customs tariff number 85366990
GTIN 4048879041416
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 67911_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 67911_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 67911_4025-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger