Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
Modlight50/70 Pro aluminium tube 800mm  4000-76070-0000918
Produktet kan afvige fra billedet

Modlight50/70 Pro aluminium tube 800mm

Art. nr.: 4000-76070-0000918
Vægt: 0.4 kg
Country of origin:  ID
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Aluminum tube
800 mm
for Modlight50/70 Pro

Mechanical data | Material data
Color housing black
Material housing Aluminium
Mechanical data | Mounting data
Height 800 mm
Width 21,7 mm
Depth 21,7 mm

ECLASS-6.0 27119290
ECLASS-6.1 27371236
ECLASS-7.0 27371236
ECLASS-8.0 27371236
ECLASS-9.0 27371236
ECLASS-10.1 27371236
ECLASS-11.1 27371236
ECLASS-12.0 27371236
ETIM-5.0 EC001155
customs tariff number 76169990
GTIN 4048879751902
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 4000-76070-0000918_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76070-0000918_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76070-0000918_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger