Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
COMLIGHT57 LED AMBER STATUS LIGHT  4000-75057-1312000
Produktet kan afvige fra billedet

COMLIGHT57 LED AMBER STATUS LIGHT

Product discontinued

Art. nr.: 4000-75057-1312000
Alternative varer:   
Vægt: 0.067 kg
Country of origin:  CZ
ikke tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Compact status light
Flange M12 male, 4-pole
yellow

Electrical data | Supply
Operating voltage DC 24 V
Current consumption max. 25,9 mA
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Additional condition protection degree inserted, locked
Mechanical data | Material data
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height 78,4 mm
Width 57 mm
Depth 57 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 50 °C

Connection type 1
Family construction form M12
Gender male
Coding A
No. of poles 4
PIN 3 BU 0 V
PIN 4 BK 24 V DC

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
customs tariff number 85318070
GTIN 4048879440134
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: P8 4000-75057-1312000_p8_2_50.zip (50)
  • Document: Installation guide 4000-75057-1111000_ina_6_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Monteringsbeslag til signaltårn ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger