Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
EOL - MIRO 6.2 110V-1U-FK OUTPUT RELAY
Produktet kan afvige fra billedet

EOL - MIRO 6.2 110V-1U-FK OUTPUT RELAY

IN: 110 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Art. nr.: 526041
Alternative varer:   
Vægt: 0.035 kg
Country of origin:  CZ
ikke tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

customs tariff number 85364900
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Approval: CSA CA 526041_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 526041_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 526041_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger