Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
HYBRID FIELD-BUS COUPLERS  67254
Produktet kan afvige fra billedet

HYBRID FIELD-BUS COUPLERS

Conversion electrical-electrical (passive)

Art. nr.: 67254
Vægt: 0.09 kg
Country of origin:  DE
ikke tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

M12, B-coded, 7/8" (female/female)

Device protection
Shielded no
Device protection | Media
Flame resistance flame retardant
Mechanical data | Material data
Color housing black
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height cutout 90 mm
Width cutout 80 mm
Height 103 mm
Width 93 mm
Depth 50 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 50 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC000456
customs tariff number 85177900
GTIN 4048879041713
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Document: Installation guide 67254_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Skrueprop ----
---- Termineringsmodstand ----
---- Datalinje ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger