Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
MIRO 6.2 24V OUTPUT RELAY
Produktet kan afvige fra billedet

Sidst sete artikler

MIRO 6.2 24V OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Art. nr.: 526103
Vægt: 0.034 kg
Country of origin:  CZ
Kontakt os for leveringsdato
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

customs tariff number 85364900
GTIN 4048879024358
Pakke-enhed 250

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger