Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
SLIDING BLOCK VE10  58621
Produktet kan afvige fra billedet

SLIDING BLOCK VE10

Art. nr.: 58621
Vægt: 0.023 kg
Country of origin:  DE
Kontakt os for leveringsdato
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Threaded hole M4
Quantity: 10 pcs.

Mechanical data | Mounting data
Height 7 mm
Width 20 mm
Depth 3 mm

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 23360290
ECLASS-7.0 23360290
ECLASS-8.0 23360290
ECLASS-9.0 23360290
ECLASS-10.1 23360290
ECLASS-11.1 23360290
ECLASS-12.0 23360290
ETIM-5.0 EC002498
customs tariff number 73181900
GTIN 4048879062466
Pakke-enhed 10

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger