Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 2m
 
PUR 5x1.0 gy 30m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 8m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
 
Without homerun-cable
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 0,8m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 15m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 12m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 7.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
250VAC/13A, spring clamp connection
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger