Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
Product discontinued
Artiklen kan ikke bestilles
 
0...230V PG9
 
PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 5x0.34 gy 25m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.7m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
Without homerun-cable
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.4m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 40m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Self wireable, NPN-LED
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 1m
 
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 13m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
PVC 3x0.75 gy 1m
 
PUR 8x0.14 1,5m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0.7m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/10A
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.9m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 29m
 
PP-wires 5x0.34 1m
 
5.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
Specification: 6FX8002-2DC10-1BC0
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
1x DP-34044-1-100, 1x DP-34045-1-000, cable and accessory part
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger