Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 16m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.5m
 
DO32, MAC Valves, D-Sub HD44F 44 pol., 0,5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
10m PUR, 16x0.5+3x1.0, bl halogen free UL/CSA
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
15.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 2.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.75 shielded gy 100m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 6m
 
+ 4 Power M12 IP67 M12L 4-pole
 
PE-X-wires 4x1.5 UL 0.25m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 0.6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 15m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger